Opublikuj swoje produkty
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile traditional design that fits most standard shower spaces.

    Features

    • Curved shape provides spacious showering environment
    • Adjustable to fit standard 60" (1524 mm) or 72" (1829 mm) enclosures
    • Includes installation hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9349
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuExpanse®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.8
    • Szerokość (cale)2.8
    • Głębokość (cale)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers