Opublikuj swoje produkty
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
    Kohler

    K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular base is designed to fit three-wall installations, and features a left-hand drain and textured floor pattern.

    Features

    • Textured floor pattern.
    • Corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9547
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuMemoirs®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6
    • Szerokość (cale)34
    • Głębokość (cale)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors