Opublikuj swoje produkty
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    The clean, contemporary look of the Groove shower base brings sleek style to the bathroom. Featuring a recessed rear drain, this rectangular base offers a low-threshold design for easy access. Add a removable aluminum or teak cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Recessed rear drain.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Requires K-9333 Groove aluminum drain cover or K-9337 Groove teak drain cover (sold separately).

    Material

    • Acrylic.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9928
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuGroove®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.37
    • Szerokość (cale)36
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors