Opublikuj swoje produkty
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Reflecting classic American style, this wood-frame mirror complements the Shaker-inspired design of the Tresham vanity. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

    FEATURES

    • Coordinates with Tresham vanities.
    • Wood frame with durable moisture- and scratch-resistant finish.
    • Includes hardware for wall-mount installation.

    Material

    • Glass.
    • Solid woods and veneers.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-99650
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTresham®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)32
    • Szerokość (cale)23.5
    • Głębokość (cale)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors