Opublikuj swoje produkty
K-99665 Damask® Framed mirror
Kohler

K-99665 Damask® Framed mirror

This wood-framed mirror complements the traditional colonial American style of Damask vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your Damask vanity.

FEATURES

  • Coordinates with Damask vanities for a matched ensemble.
  • Wood frame with catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Includes hardware for wall-mount installation.

Material

  • Glass.
  • Solid woods and veneers.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-99665
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuDamask®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)36.75
  • Szerokość (cale)21.75
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors