Opublikuj swoje produkty
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

This drawer or cabinet knob reflects the traditional colonial American style of Damask vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Damask bathroom vanity.

FEATURES

  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the traditional style of Damask vanities.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-99686
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuDamask
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1
  • Szerokość (cale)1
  • Głębokość (cale)1.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware