Opublikuj swoje produkty
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

With relaxed, decorative details, the Aderlee faucet brings an element of delight to any bathroom decor. This Aderlee centerset faucet strikes a vintage note with its graceful high-arch spout and gently flared lever handles.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • Premium Kohler finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.

Installation

  • For installation with 4-inch centers.
  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R21546-4D
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuAderlee™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8.87
  • Szerokość (cale)6.31
  • Głębokość (cale)5.18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets