Opublikuj swoje produkty
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

The Pepin farmhouse kitchen sink features a sleek apron that brings a modern, clean-line aesthetic that will complement any kitchen space from farmhouse-traditional to contemporary. A large, single bowl accommodates large pots and pans, while the sloped bottom helps with draining and cleanup. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, and burning for years of beauty and reliable performance. A standard apron front makes it easy to install in 36" apron-front cabinetry.

Features

  • Fits minimum 36" (914 mm) apron sink base cabinet
  • Single bowl
  • 8-1/2" (217 mm) depth
  • Integral apron
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • KOHLER® enameled cast iron
  • Acid-resistant enamel finish

Installation

  • Undermount
  • Includes cutout template

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R26103
  • Rodzina produktuKitchen Sink
  • Grupa produktuPepin™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11.67
  • Szerokość (cale)18.28
  • Głębokość (cale)33.68
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Kod ETIMEC011315
  • Nazwa ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks