Opublikuj swoje produkty
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill toilet paper holder complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Rill collection
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R28009
  • Rodzina produktuToilet Tissue Holder
  • Grupa produktuRill™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.22
  • Szerokość (cale)3.5
  • Głębokość (cale)7.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Kod ETIMEC010907
  • Nazwa ETIMRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers