Opublikuj swoje produkty
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill robe hook complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinates with other products in the Rill collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R28012
  • Rodzina produktuRobe Hooks
  • Grupa produktuRill™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.77
  • Szerokość (cale)3.32
  • Głębokość (cale)2.22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Kod ETIMEG019480
  • Nazwa ETIMLocks and hinges
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks