Opublikuj swoje produkty
Sundae® Robe hook
Kohler

Sundae® Robe hook

Sundae is a splendid update to make your bathroom space sophisticated. Sundae’s casually chic style combines facets, thoughtful intersections, and calm, elongated curves for a refined, classical look. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Robe hook provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items
  • Coordinates with other products in the Sundae collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-R31062
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSundae®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.21
  • Szerokość (cale)2.49
  • Głębokość (cale)3.43
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks