Opublikuj swoje produkty
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

Features

  • Stationary spout
  • 10" (254 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Drain sold separately
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Brass
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-T23890
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuComponents®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.36
  • Szerokość (cale)2.36
  • Głębokość (cale)9.66
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets