Opublikuj swoje produkty
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

The universal style of the Archer collection blends subtle design elements found in Craftsman furniture with the intricate facets of jewelry. This Archer shower valve trim comes with an easy-to-use lever handle.

FEATURES

  • Single lever handle allows control of up to three separate components to six different output options.
  • Patented K-joint installation ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in (included with trim).
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K MasterShower 2- or 3-way transfer valve (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Archer collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-T45850-4
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuArcher®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.06
  • Szerokość (cale)4.06
  • Głębokość (cale)4.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties