Opublikuj swoje produkty
Gaius Original basin

Gaius Original basin

Available as Right handed: product code 6202, and Left handed: product code 6203. The basin’s direction is defi ned according to the tapered end. The basic principle of Gaius Original concept is the most efficient use of space and the independent use. Basin worktops, storage cabinet and support rails form a complete unit, in which mutual positioning and distances of parts have been carefully designed. Support rails colors and effi cient lighting of the space will increase safety in the bathroom. However the Gaius Original also facilitates the use of accessories (eg wheelchair, rollator) in the bathroom. The basins are also available with edge stripes facilitating visualization (red, yellow or grey).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6262P
  • Rodzina produktuGaius Original
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOdlew marmurowy
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
  • Waga netto (kg)230
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815