Opublikuj swoje produkty
aplis 165
aplis 165

    aplis 165

    kreon aplis 165 directional is a fully recessed spotlight with a built-in snoot that serves two purposes. Firstly it absorbs stray flux, so aiding a control, and secondly it provides an integrated mounting ring for the fixation of additional optical lenses for increased optimisation. kreon aplis directional has a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 30º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon aplis 165 wallwasher provides near perfect uniformity on vertical surfaces. This is made possible by the unique optical design that is capable of reflecting light to the very top of adjacent walls through a full 180º beam angle, whilst still maintaining an effective down light component.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_aplis_165
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed downlight luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka