Opublikuj swoje produkty
diapason 120
diapason 120

    diapason 120

    kreon diapason is offered in three sizes with a choice of black or white painted finish options. Light control is facilitated by a selection of lens optics, colour temperature, and choice of colour rendering indexes, along with the option to add cylindrical glare preventors for maximum light restraint. kreon diapason can be recessed mounted individually within a discreet trimless plasterkit, M10 thread fixed, or surface or track mounted on a gear box accessory.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_diapason_120
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuprojectors & track systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka