Opublikuj swoje produkty
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145

    dolma 145

    2.8 z 5 gwiazdek2.8(5 recenzje)
    kreon dolma 145 indoor has a visible width of 145mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 145 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_dolma_145
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuprofile systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka