Opublikuj swoje produkty
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40

    down in-line 40

    kreon down in-line 40 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down in-line 40 places the focus on the light itself. kreon down in-line 40 is perfect for use in compact spaces and is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_down_inline_40
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed downlight luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka