Opublikuj swoje produkty
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    kreon fuga comes in 2 dimensions: 900 and 1200. With its modular design, you can create various configurations by combining the head, pendant bar, and ceiling bar. The lower horizontal bar of kreon fuga features a CRI85, 2700K, or 3000K LED-strip with a diffuser for homogenous light output. This bar can be repositioned to either an offset position or placed in the middle of the vertical bar. The additional possibility to rotate the lower horizontal bar by 90° makes kreon fuga a dynamic pendant luminaire. ON-OFF drivers can be built in, DALI and 1-10V drivers are available for remote dimming.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_fuga
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuceiling mounted luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka