Opublikuj swoje produkty
holon 80
holon 80
holon 80
holon 80

    holon 80

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(27 recenzje)
    kreon holon directional is a recessed, surface or track mounted spotlight with a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 90º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon holon fixed is the perfect solution for general lighting and features a flood beam mirror reflector set above the black or white internal louvre, optimised to create pools of light on horizontal surfaces or dramatic scalloping effects on verticals.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_holon80
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuprojectors & track systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka