Opublikuj swoje produkty
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional

    inti directional

    kreon inti directional combines the dome effect of the downlight with a decentralized directional spotlight that has an angular adjustment of 30°. The diffused light from the dome neutralizes the shadow of the directional spotlight in the light effect. The directional light creates the second layer of focused light. The unique combination of a diffused downlight with a directional projector make kreon inti a two-in-one recessed ceiling luminaire.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_inti_double
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed downlight luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)103
    • Szerokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka