Opublikuj swoje produkty
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)
    kreon kagi is an innovative and extremely versatile profile system combining linear and accent lighting. The basic 24V profile can be either recessed or surface mounted and can optionally be equiped with 16mm or 26mm diameter satinated continuous light tubes for a sustained soft light distribution. An engenious junction allows a perpendicular, 90° tilted second level connection of the 24V profile.  Additionally, round or square shaped spotlights and wallwashers can be added by clamping them on the main profiles. It is possible to change the position of the spotlights over the track.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_kagi_profile_26
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuprofile systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)24
    • Szerokość (mm)26
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka