Opublikuj swoje produkty
nuit

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykr_nuit
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuprofile systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka