Opublikuj swoje produkty
rei
rei

    rei

    kreon rei is a family of products offered as individual wall mounted luminaires or as a continuous system. The individual kreon rei luminaires are low level wall recessed or surface wall mounted products designed to provide discreet placement lighting via an optimised reflector system. They are available in two sizes with a choice of black or white finish. kreon rei continuos system is a ceiling surface mounted or ceiling recessed mounted luminaire offered with a choice of wall wash optic or downlight optic. Both types can be specified to length and are available in black or white finishes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_rei
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuprofile systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka