Opublikuj swoje produkty
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular

    up 40 circular

    kreon up 40 is the smallest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and can be complemented with a baffle optic for wall grazing. kreon up 40 is also available as a surface mounted fixed downlight. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_up_40_circular
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed floor luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCLampa

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka