Opublikuj swoje produkty
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
    DESIGNHEURE

    KIMONO - XL FLOOR LAMP

    Inspired by the traditional Japanese style of clothing, the Grand Kimono Floor Lamp will bring a unique aesthetic to your home with its generous proportions. Hiding and revealing light at the same time, this floor lamp is ideal for providing additional decorative lighting in a corner of your living room, bedroom or office! The lampshade is made up of four conical modules in white cream and
    light brown coloured linen fabric, with black edging, and allows the light to shine through, creating an elegant and harmonious atmosphere. Available in two sizes and four standard lampshade colours.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 198 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 77.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykimono-xl-floor-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1980
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia