Opublikuj swoje produkty
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykr_up_80
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produkturecessed floor luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka