Opublikuj swoje produkty
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double

    prologe 40 double

    kreon prologe 40 is a miniaturized surface mounted downlight that thoroughly reflects kreon’s principles in lighting: quality, design and architectural integration. kreon prologe 40 is characterised by its compact form and hosts a single or double deepset invisible LED source. The kreon prologe 40 luminaires can be fitted with professional darklight optics with lumen packages up to 920lm. Finished in black for a dramatic contrast or pure white to disappear in the surrounding architecture. kreon prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes in a compact surface mounted box.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprologe_40_double
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuceiling mounted luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1575
    • Szerokość (mm)85
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka