Opublikuj swoje produkty
Metal board
Metal board
Metal board
    Kronospan

    Metal board

    Strong, durable and versatile, aluminium MDF boards help to create individual and appealing interior design projects. Ideal for vertical furniture elements, their scratch resistant surface guarantees long lasting good looks. The boards are produced from high quality MDF substrate laminated with real aluminium with a scrub resistant coating and covered with protective foil.

    Opis
    • Standard

      Emission class E1

      Features

      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetal-board
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)18.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Wyprodukowano wChorwacja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału