Opublikuj swoje produkty
Storage dish BS648
Storage dish BS648

    Storage dish BS648

    Tray/shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, drilling holes for water drain, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 195 x 77 x 96 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057041
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuShelves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)77
    • Szerokość (mm)195
    • Głębokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)0.43
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka