Opublikuj swoje produkty
SIRIUS wash trough LTJ450
SIRIUS wash trough LTJ450

    SIRIUS wash trough LTJ450

    General purpose utility sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, front panel with riffle, 1 1/2" centric plug waste, with overflow, 30 mm rear upstand, prewelded mounting brackets, inclusive stainless steel screws and dowels. Optinally available hinged grid Z-SIRX001: loosely attached - for side mount. Dimensions 470 x 270 x 430 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      430.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      470.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      240.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Perforated waste
      Spillway      Yes
      Splash back height      30.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Optional
      Wash riffle      Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057085
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuMulti purpose sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka