Opublikuj swoje produkty
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, cover with cut out for dishwasher, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set.
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057109
    • Rodzina produktuCatering
    • Grupa produktuComplementary parts catering
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)850
    • Szerokość (mm)1380
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriptionSink supports

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka