Opublikuj swoje produkty
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube,  100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 700 x 432 x 600 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       700.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size       DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057639
    • Rodzina produktuCatering
    • Grupa produktuCatering sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)432
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka