Opublikuj swoje produkty
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    Shelf for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1200 mm wide)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057716
    • Rodzina produktuCatering
    • Grupa produktuComplementary parts catering
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)41
    • Szerokość (mm)1186
    • Głębokość (mm)548
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)6.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCommercial kitchen shelving and racking units

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka