Opublikuj swoje produkty
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000057738
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuShower seats and backs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)115
    • Szerokość (mm)484
    • Głębokość (mm)526
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka