Opublikuj swoje produkty
Strainer waste ZANMW901
Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste, lower part of valve made of plastic, strainer plate made of stainless steel, diameter 55 mm, connection G 1 1/4 B.
    Opis
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000100854
    • Rodzina produktuWash basins
    • Grupa produktuComplementary parts wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)65
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.03
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins wastes

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka