Opublikuj swoje produkty
SIRIUS utility sink BS330
SIRIUS utility sink BS330

    SIRIUS utility sink BS330

    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, seamless welded bowl with dimensions 500 x 380 x 230 mm, rounded edges, with 70 mm tap ledge, 40 mm rear upstand, 1 1/2" plug waste with plastic overflow pipe, drainage back centric, prewelded mounting brackets, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 276 x 500 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 276.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 230.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000090081
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuMulti purpose sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)276
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)7.58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 19
    • OmniClass TitleService Sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka