Opublikuj swoje produkty
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Zarchiwizowane

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Opis
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101165
    • Rodzina produktuWater management
    • Grupa produktuComplementary parts water management
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)209
    • Szerokość (mm)164
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.62
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves