Opublikuj swoje produkty
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Opis
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000107664
    • Rodzina produktuWash place solutions
    • Grupa produktuWashroom furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)570
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom storage units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka