Opublikuj swoje produkty
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Siphon cover for disposal sink made of MIRANIT for wall mounting, made of nickel-chromium steel, fastening material included. Dimensions 145 x 287 x 341 mm (W x H x D)
    Opis
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000101202
    • Rodzina produktuUtility sinks
    • Grupa produktuComplementary parts utility sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)287
    • Szerokość (mm)145
    • Głębokość (mm)341
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Austria
    Australia
    Kanada
    Republika Południowej Afryki