Opublikuj swoje produkty
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, for surface pipe mounting, polished chromium-plated brass. With flow controllers 9.0 l/min and 12.0 l/min.
    Opis
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000103757
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShower heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)72
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.87
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka