Opublikuj swoje produkty
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right,  1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Set consisting of MAXS117-120 + underframe MAXF120-60 to screw
    Opis
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000104005
    • Rodzina produktuCatering
    • Grupa produktuCatering sinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka