Opublikuj swoje produkty
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Opis
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2000106247
    • Rodzina produktuRes. Bath. Accessories
    • Grupa produktuTowel & rob holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Szerokość (mm)238
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka