Opublikuj swoje produkty
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head DN 15 with infinitely angle-adjustable plastic jet face 13° - 23°, anti-calcification system and low aerosol formation. Model for surface pipe installation 18 mm and enclosed flow controllers 6.0 l/min, 9.0 l/min and 12.0 l/min. Housing polished chromium-plated brass. Also suitable for shower trays, 800 x 800 mm.
    Opis
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030021283
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShower heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-12
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)94
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka