Opublikuj swoje produkty
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    Opis
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030038227
    • Rodzina produktuGrab rails
    • Grupa produktuGrab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)983
    • Szerokość (mm)819
    • Głębokość (mm)726
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)2.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka