Opublikuj swoje produkty
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Opis
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030054254
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShower heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)73
    • Szerokość (mm)94
    • Głębokość (mm)141
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka