Opublikuj swoje produkty
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head with shower jet continuously adjustable between 9–21°, for installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm. High-polished chrome-plated brass housing.
    Opis
    • diameter nominal DN 15
      adjustable tilt angle yes
      type shower head
      type of connection PANEL
      type of shower head jet shower head
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030054793
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShower heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka