Opublikuj swoje produkty
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Opis
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600002063
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuComplementary parts taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)63
    • Szerokość (mm)37
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka