Opublikuj swoje produkty
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
    Opis
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008766
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuPaper towel dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)325
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)3.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka