Opublikuj swoje produkty
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    Opis
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600003363
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuComplementary parts accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)408
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)265
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka